Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки214-6613: Ударная торцевая головка, 1-7/8 дюйма
Главная страница214-6613: Ударная торцевая головка, 1-7/8 дюйма

Описание для номера по каталогу 214-6613

An Impact Socket securely grips hexagonal fasteners, distributing torque evenly to minimize slippage and rounding of bolt heads. It withstands the high torque and impact forces in equipment applications. It ensures longevity and reliable performance for efficiently tightening and loosening bolts and nuts in the equipment, ensuring safe and effective maintenance operations.

Attributes:
• 3/4" drive for compatibility with different impact tools.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Provided with 6-point deep length for secure grip on fasteners.
• Offers high resistance to impact and shock forces.

Applications: 
An Impact Socket is utilized in the assembly areas of the equipment, for servicing where high torque and accurate fit are required for disassembly and reassembly.

Предупреждение:Развитие рака и опасность для репродуктивного здоровья — www.P65Warnings.ca.gov

Технические характеристики номера по каталогу 214-6613

Единицы измерения

    Hex Size (in):

    1,0

    Размер (дюймы):

    1 7/8

    Длина (дюймы):

    3,8

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен