Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыНаборы инструментов214-7318: Набор ручных инструментов
Главная страница214-7318: Набор ручных инструментов

Описание для номера по каталогу 214-7318

Описание
Набор инструментов предназначен для проведения регулярного технического обслуживания и регулировки.

Характеристики
• 40 ручных инструментов
• Отвертка с плоским лезвием 3/8 дюйма
• Комбинированные гаечные ключи стандартных размеров от 16 до 36 мм
• Гаечный ключ с открытым зевом 41 мм
• Комбинированный гаечный ключ 1-1/2 дюйма
• Гаечный разводной ключ с зевом 12 дюймов, 1-5/16 дюйма
• Шестигранные гаечные ключи стандартных размеров от 4 до 14 мм
• Шестигранный гаечный ключ 5/8 дюйма
• 12-гранные 1/2-дюймовые торцевые головки стандартных размеров от 16 до 30 мм
• 6-гранные 1/2-дюймовые сменные головки к ударным инструментам стандартных размеров от 10 до 13 мм
• Сменные головки Torx с присоединительным квадратом 3/8 T30 и T50
• Реверсивный храповик 1/2 дюйма
• Удлинитель присоединительного квадрата 5 x 1/2 дюйма
• Монтировка с вращающейся головкой 16 дюймов
• Молоток с круглым бойком 2 фунта
• Регулируемые пассатижи, ленточный ключ, толкающий брус, шприц для густой смазки и измерительный щуп
• Стальной инструментальный ящик с плоской крышкой и лоток

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 214-7318

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен