Главная страницаНавесное оборудованиеТраншеекопатели241-4251: T112 с механическим боковым смещением
Главная страницаНавесное оборудованиеТраншеекопатели241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением

Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением
241-4251: T112 с механическим боковым смещением

Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 241-4251

Траншеекопатели Cat® предназначены для создания узких прямых траншей в почве для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб. Траншеекопатели идеально подходят для выполнения работ в жилых, торговых и сельскохозяйственных зонах, а также для ухода за газонами и площадками для гольфа.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 241-4251

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина стандартной стрелы: 48 in
Длина стандартной стрелы: 1219 mm
Ширина резания: 6 in
Ширина резания: 152 mm
Cutting Width (mm): 152
Cutting Width (in): 6
Тип цепи: Rockfrost
Требуемая гидросистема: Стандартный расход
Габаритная ширина: 74.8 in
Габаритная ширина: 1901 mm
Габаритная длина: 106.5 in
Габаритная длина: 2705 mm
Масса: 537.09 kg
Масса: 1184.1 lb
Габаритная высота: 30.9 in
Габаритная высота: 786 mm
Оптимальный расход гидравлического масла: 42–86л/мин (11–23галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме: 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Boom Length (in): 48
Boom Length (mm): 1219
Частота вращения приводного вала при максимальном расходе: 203 об/мин
Боковое перемещение: 559 mm
Боковое перемещение: 22 in
Максимальный просвет под шнековым буром: 21 in
Максимальный просвет под шнековым буром: 534 mm
Диаметр почвенного бура: 457 mm
Диаметр почвенного бура: 18 in
Оптимальные варианты ширины резания: 203, 254, 305 мм (8, 10, 12 дюймов)
Chain Type: Rockfrost
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 241-4251

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

T9B T112

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен