Главная страницаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность
Главная страницаФильтры и эксплуатационные жидкостиФильтрыВоздушные фильтрыВоздушные фильтры кабины290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность
290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность

Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность
290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность
290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность
290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность
290-2287: Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность

Воздушный фильтр кабины — стандартная эффективность

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 290-2287

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Media Type: Lower Restriction
Width (in): 11,142
Height with Seal (in): 2.197
Height without Seal (in): 2.197
Length (mm): 356,0
Width (mm): 283,0
Type: Metal Panel
Length (in): 14,016
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 55.8
Height with Seal (mm): 55.8
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 290-2287

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834K 824K

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

825K

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

950GC 972M XE 962M Z 966K XE 980K HLG 966M XE 980GC 988K 966L 966K 966M 950K 962L 972K 962K 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 950 GC 980M 950M Z 966 GC

УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАКЛАДКИ ОТХОДОВ

826K 836K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен