2P-5494: Гаечный ключ
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи2P-5494: Гаечный ключ
Главная страница2P-5494: Гаечный ключ

2P-5494: Гаечный ключ

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

2P-5494: Гаечный ключ

2P-5494: Гаечный ключ

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Торговая марка: Cat

Описание для номера по каталогу 2P-5494

An Open End Crowfoot Wrench features an open-ended structure with a single jaw and pair of jaws that allows it to fit around fasteners that are difficult to access with standard wrenches. Its unique shape is useful in tight and restricted areas and provides reliable performance and durability. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians who need to perform maintenance and repairs on the equipment.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench is used wherever fasteners are located in tight and difficult-to-reach areas for technicians working on different components and assemblies within the equipment.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 2P-5494

Единицы измерения

    Length (in):

    1,51

    Width (in):

    0,52

    Height (in):

    1,89

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,13

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Присоединительный квадрат (дюймы):

    3/8

    Размер (дюймы):

    3/4

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен