2P-5494: Κλειδί
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚλειδιά2P-5494: Κλειδί
Αρχική οθόνη2P-5494: Κλειδί

2P-5494: Κλειδί

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

2P-5494: Κλειδί

2P-5494: Κλειδί

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Μάρκα: Cat

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 2P-5494

An Open End Crowfoot Wrench features an open-ended structure with a single jaw and pair of jaws that allows it to fit around fasteners that are difficult to access with standard wrenches. Its unique shape is useful in tight and restricted areas and provides reliable performance and durability. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians who need to perform maintenance and repairs on the equipment.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench is used wherever fasteners are located in tight and difficult-to-reach areas for technicians working on different components and assemblies within the equipment.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2P-5494

Μονάδες μέτρησης

    Length (in):

    1,51

    Width (in):

    0,52

    Height (in):

    1,89

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,13

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Μέγεθος (ίντσες):

    3/4

    Οδηγός (ίντσες):

    3/8

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε