Главная страницаШланги и трубкиПереходники, муфты и фитингиПереходники и компоненты373-2008: Поворотный фитинг
Главная страница
Шланги и трубкиПереходники, муфты и фитингиПереходники и компоненты
373-2008: Поворотный фитинг
373-2008: Поворотный фитинг

Поворотный фитинг Cat® UNF 3/4-16

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
373-2008: Поворотный фитинг
373-2008: Поворотный фитинг
373-2008: Поворотный фитинг
373-2008: Поворотный фитинг
373-2008: Поворотный фитинг

Поворотный фитинг Cat® UNF 3/4-16
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
Схема детали для 373-2008
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 373-2008

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр (дюймы): 3,32
Диаметр (мм): 28
Материал: Сталь
Общая высота (мм): 49,1
Габаритная длина (дюймы): 3,97
Габаритная длина (мм): 100,9
Габаритная ширина (мм): 31,7
Толщина (дюймы): 1,42
Резьба: 3/4 - 16 UNF
Inside Diameter (mm): 16,36
Material Hardness: 90A
Dash Size: 908
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Cross Section Diameter (in): 0,087
Inside Diameter (in): 0,644
Cross Section Diameter (mm): 2,21
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 373-2008

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP-500E AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG600D BG555E BG1055E BG-2255C AP-1000E AP-1000F AP655F L AP-555E AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E BG1000E AP-1055F AP-1055E 8-16B 10-20WB AS2302 AS2301 10-20B AS2251

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом