Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийПальцы оснастки для землеройных орудий3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийПальцы оснастки для землеройных орудий3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм
3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм

Палец рычажного механизма Cat® с наружным диаметром 44,22 мм для регулировки угла установки

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм
3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм
3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм
3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм
3G-8932: Палец рычажного механизма с наружным диаметром 44,22 мм

Палец рычажного механизма Cat® с наружным диаметром 44,22 мм для регулировки угла установки

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 3G-8932

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Тип штифта: Прямой штифт
Нанесение покрытия: Без покрытия
Диаметр пальца (мм): 44,0
Диаметр пальца (дюймы): 1,73
Длина (мм): 160,0
Длина (дюймы): 6,3
Облегчение снятия/функция: Без отверстия для съемника
Pin Length (mm): 160
Diameter (mm): 44,22
Pin Length (in): 6.299
Diameter (in): 1,741
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3G-8932

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5R XL D6K2 XL D5M D6K2 D5N D5H DEUCE D5R LGP D6N LGP D5H XL D4 D4H III D6N XL D6M D6K2 LGP D6N 30/30 D4H D6K D5R2 D4H XL D6K XL D6K LGP

РЫХЛИТЕЛЬ

5

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

4S 4P 5A 5P 5S 4A

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL61 PL83 PL87 PL72

ЛЕБЕДКА

55

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

3508B

ОТВАЛ

836G 834G

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРЕЛЕВЩИК

D4HTSK II D4HTSK III 517

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен