Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНижние ролики3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНижние ролики3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты
3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты

Втулка направляющего колеса гусеничной ленты Cat®, передняя, внутренний диаметр: 70 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты
3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты
3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты
3P-8432: Втулка направляющего колеса гусеничной ленты

Втулка направляющего колеса гусеничной ленты Cat®, передняя, внутренний диаметр: 70 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 3P-8432

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Наружный диаметр (мм): 99 999,99
Наружный диаметр (дюймы): 3 937,008
Внутренний диаметр (дюймы): 2,76
Габаритная длина (дюймы): 4,31
Габаритная длина (мм): 110,0
Внутренний диаметр (мм): 70,0
Bushing Bearing Inner Diameter (in): 2.763
Bushing Bearing Inner Diameter (mm): 70.19
Hub Diameter (mm): 117.64
Bore Diameter (mm): 99 999,99
Hub Diameter (in): 4.631
Bore Diameter (in): 3 937,008
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3P-8432

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

235C

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7F D7G D7G2

ЭКСКАВАТОР

229 225 235 229D 231D 225B 235B 235C 235D

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

227

ТРУБОУКЛАДЧИК

571G 572G

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

973C 977K 977L 973

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен