Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм
3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм

Палец рычажного механизма Cat® с наружным диаметром 88,87 мм для натяжителя гусениц и цилиндра возвратной пружины

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм
3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм
3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм
3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм
3W-0640: Палец рычажного механизма, наружный диаметр 88,87 мм

Палец рычажного механизма Cat® с наружным диаметром 88,87 мм для натяжителя гусениц и цилиндра возвратной пружины

Торговая марка: Cat

СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 3W-0640

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Тип штифта: Прямой штифт
Нанесение покрытия: Без покрытия
Диаметр пальца (мм): 89,0
Диаметр пальца (дюймы): 3,5
Длина (мм): 290,0
Длина (дюймы): 11,42
Облегчение снятия/функция: Без отверстия для съемника
Pin Length (mm): 290
Diameter (mm): 88,87
Pin Length (in): 11.417
Diameter (in): 3,499
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3W-0640

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7R II D6R III D6R XL D6T XL D7R SERIES D6 D6R D6T D6R LGP D6R II D6GC D7R XR D6H II D6H D6R STD D6XE D7R LGP

РЫХЛИТЕЛЬ

6

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

6S 6 6SU 6A

ТРУБОУКЛАДЧИК

572R 572R II

ЛЕБЕДКА

56 56H

БУЛЬДОЗЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ БРОДОВ

D7R II

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРЕЛЕВЩИК

527 D5HTSK II 517

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен