Caterpillar
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
419-5116: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FS)

419-5116: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FS)

Комплект передней конструкции

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

419-5116: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FS)

Комплект передней конструкции

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

112-1580: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 113,66 мм

Количество: 1

142-5867: Переднее уплотнение коленчатого вала, внутренний диаметр 154,18 мм

Количество: 1

166-9145: Прокладка блока цилиндров

Количество: 1

193-9155: Прокладка крышки корпуса толщиной 0,8 мм

Количество: 1

214-7568: Уплотнительное кольцо STOR (SAE 9/16-18)

Количество: 1

234-8937: Поворотная крышка навесного оборудования с клеевым уплотнением, 2,23 мм

Количество: 1

259-4598: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 120,24 мм

Количество: 1

3J-7354: Уплотнительное кольцо, 1,83 x 8,92 мм 90A из бутадиен-нитрильного каучука

Количество: 1

4S-5898: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 126,59 мм

Количество: 1

6N-2508: Прокладка крышки двигателя толщиной 0,79 мм

Количество: 1

6V-4314: Внутренний диаметр 129,54 мм Уплотнительное кольцо

Количество: 1

8M-4435: Уплотнительное кольцо, 3,53 x 18,64 мм 70A из винилметилполисилоксана

Количество: 1

8N-4734: Прокладка блока водяного насоса толщиной 0,8 мм

Количество: 1

9X-7371: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 126,59 мм

Количество: 1

Показать 1 - 14 из 14

Описание для номера по каталогу 419-5116

Описание: Этот комплект содержит прокладки и уплотнения для замены передней крышки. В комплект не входит прокладка масляного поддона. Характеристики: наши комплекты удобны в использовании, они уже упакованы, заказываются по одному номеру по каталогу и поставляются в одной коробке, что экономит ваши время и деньги.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 419-5116

    Состав комплекта:

    Уплотнители, прокладки, шайбы

Совместимые модели для номера по каталогу 419-5116

СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

3412 3408B 3408 3412C

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3408B 3408C 3408 3412C 3412

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G3412 G3408

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9N

БУЛЬДОЗЕР

772B

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3412 3408B 3408C

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3408B 3408

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

637E 631E

САМОСВАЛ

773B

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ

775B

КОЛЕСНЫЙ СКРЕПЕР

637E

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3408

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

990

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен