Главная страницаМатериалы для мастерскихПрочие материалы для мастерскихПрочие изделия для мастерских420-5855: Water Pump Seal Installer Tool

Описание для номера по каталогу 420-5855

The Water Pump Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of water pump seals, ensuring they are evenly seated and securely placed. By applying consistent pressure, it minimizes the risk of damage to the seal and surrounding components. The tool's precision helps maintain the integrity of the water pump assembly, necessary for preventing leaks and ensuring proper cooling system function. Its ergonomic design makes it easy to use, even in confined engine spaces.

Attributes:
• Ensures accurate seal installation to prevent leaks.
• Reduces the risk of damage to the seal and surrounding parts.
• Applies consistent pressure for even seal seating.
• Facilitates quick and efficient seal installation.

Applications:
The Water Pump Seal Installer Tool is used to install water pump seals in engine assemblies and ensures the seals are evenly positioned and securely fitted, which is necessary for preventing leaks and maintaining engine cooling efficiency.

Технические характеристики номера по каталогу 420-5855

Единицы измерения

    Weight (lb):

    1,021

    Length (in):

    1,772

    Outer Diameter (in):

    1,875

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен