AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet420-5855: Water Pump Seal Installer Tool
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet420-5855: Water Pump Seal Installer Tool
420-5855: Water Pump Seal Installer Tool

Cat® Water Pump Seal Installer Tool ensures accurate seal placement, preventing leaks and optimizing engine performance

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
420-5855: Water Pump Seal Installer Tool

Cat® Water Pump Seal Installer Tool ensures accurate seal placement, preventing leaks and optimizing engine performance

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 420-5855 kuvaus

The Water Pump Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of water pump seals, ensuring they are evenly seated and securely placed. By applying consistent pressure, it minimizes the risk of damage to the seal and surrounding components. The tool's precision helps maintain the integrity of the water pump assembly, necessary for preventing leaks and ensuring proper cooling system function. Its ergonomic design makes it easy to use, even in confined engine spaces.

Attributes:
• Ensures accurate seal installation to prevent leaks.
• Reduces the risk of damage to the seal and surrounding parts.
• Applies consistent pressure for even seal seating.
• Facilitates quick and efficient seal installation.

Applications:
The Water Pump Seal Installer Tool is used to install water pump seals in engine assemblies and ensures the seals are evenly positioned and securely fitted, which is necessary for preventing leaks and maintaining engine cooling efficiency.

Näytä enemmän
Osanumeron 420-5855 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 0,463
Weight (lb): 1,021
Length (mm): 45,0
Length (in): 1,772
Outer Diameter (mm): 47,625
Outer Diameter (in): 1,875
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu