Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Ürünleri420-5855: Water Pump Seal Installer Tool
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Ürünleri420-5855: Water Pump Seal Installer Tool
420-5855: Water Pump Seal Installer Tool

Cat® Water Pump Seal Installer Tool ensures accurate seal placement, preventing leaks and optimizing engine performance

Marka: Cat

fallback-image
420-5855: Water Pump Seal Installer Tool

Cat® Water Pump Seal Installer Tool ensures accurate seal placement, preventing leaks and optimizing engine performance

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
420-5855 parça numarası için tanım

The Water Pump Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of water pump seals, ensuring they are evenly seated and securely placed. By applying consistent pressure, it minimizes the risk of damage to the seal and surrounding components. The tool's precision helps maintain the integrity of the water pump assembly, necessary for preventing leaks and ensuring proper cooling system function. Its ergonomic design makes it easy to use, even in confined engine spaces.

Attributes:
• Ensures accurate seal installation to prevent leaks.
• Reduces the risk of damage to the seal and surrounding parts.
• Applies consistent pressure for even seal seating.
• Facilitates quick and efficient seal installation.

Applications:
The Water Pump Seal Installer Tool is used to install water pump seals in engine assemblies and ensures the seals are evenly positioned and securely fitted, which is necessary for preventing leaks and maintaining engine cooling efficiency.

Daha fazla göster
420-5855 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Weight (kg): 0,463
Weight (lb): 1,021
Length (mm): 45,0
Length (in): 1,772
Outer Diameter (mm): 47,625
Outer Diameter (in): 1,875
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi