420-6074: Комплект внутренних патрубков для системы рециркуляции выхлопных газов с горячей стороны
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиОбщие комплекты для ремонта и обслуживания двигателя420-6074: Комплект внутренних патрубков для системы рециркуляции выхлопных газов с горячей стороны
Главная страница420-6074: Комплект внутренних патрубков для системы рециркуляции выхлопных газов с горячей стороны

420-6074: Комплект внутренних патрубков для системы рециркуляции выхлопных газов с горячей стороны

ТРУБКА СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Торговая марка: Cat

fallback-image

420-6074: Комплект внутренних патрубков для системы рециркуляции выхлопных газов с горячей стороны

ТРУБКА СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 420-6074

The Exhaust Gas Recirculation (EGR) Hot side Tube Inboard Kit is a comprehensive kit that contains components, such as tubes, hoses, gaskets, and fittings, to facilitate the controlled recirculation of hot exhaust gases from the exhaust manifold to the intake manifold. The EGR system reduces nitrogen oxide (NOx) emissions by reintroducing a portion of exhaust gases into the combustion chamber, which lowers the combustion temperature and reduces NOx formation.Attributes:• Facilitates the controlled recirculation of hot exhaust gases• Withstands high temperatures and maintain the integrity of the EGR system.• Fittings and connectors ensure proper integration of EGR components.Applications: The Exhaust Gas Recirculation (EGR) Hot side Tube Inboard Kit is installed on the hot side of the EGR system, which involves the portion of the system dealing with the recirculation of exhaust gases.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 420-6074

    Материал:

    Углеродистая сталь

Совместимые модели для номера по каталогу 420-6074

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

CT11 CT13 SCR CT13

ШОССЕЙНЫЙ САМОСВАЛ

CT680 CT681 CT660

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

CT13

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен