Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы525-7795: PLATE
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 525-7795
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 525-7795

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Height (in): 0,87
Height (mm): 22,00
Length (in): 2,95
Length (mm): 75,00
Material Description: Steel
Weight (kg): 0,31
Weight (lb): 0,69
Width (in): 0,98
Width (mm): 25,00
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 525-7795

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

308

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом