Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыМолоты532-9206: B6s
Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыМолоты532-9206: B6s
532-9206: B6s

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 532-9206

Молоты Cat® для мини-погрузчиков, гусеничных мини-погрузчиков, мини-экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков — высокопроизводительные отбойные молотки, разработанные для максимально эффективного сноса строений, а также для строительных и дорожных работ.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 532-9206

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием: 277 kg
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием: 610.7 lb
Model/Style: B6s Top Mount
Класс энергии: 501.5 ft·lbf
Класс энергии: 680 J
Energy Class (J): 680
Energy Class (ft.lbf): 501.5
Класс машины: Мини-экскаваторы 4–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Mounting Hole Pattern Size: LG
Диаметр стержня инструмента: 2.7 in
Диаметр стержня инструмента: 68 mm
Частота ударов: 500–900 ударов/мин
Минимальное рабочее давление: 12238 kPa
Минимальное рабочее давление: 1775 psi
Минимальная масса машины-носителя: 3629 kg
Минимальная масса машины-носителя: 8000.6 lb
Оптимальный расход гидравлического масла: 40–70 л/мин (10,6–18,5 галл./мин)
Габаритная ширина: 12.4 in
Габаритная ширина: 316 mm
Габаритная длина: 17.3 in
Габаритная длина: 440 mm
Габаритная высота: 53.9 in
Габаритная высота: 1370 mm
Высота без навесного оборудования: 39.1 in
Высота без навесного оборудования: 993 mm
Уровень шума: 124 дБ
Размер монтажного кронштейна: Большой
Sound Suppression: С глушителем
Machine Type: Гусеничные мини-погрузчики,Колесные мини-погрузчики,Экскаваторы,Экскаваторы-погрузчики
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 532-9206

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

B6 BH150 BH160

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

416 444 434 420

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен