Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе562-9001: Узел в сборе
Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе562-9001: Узел в сборе
562-9001: Узел в сборе

Звено гусеницы Cat® для ходовой части

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
562-9001: Узел в сборе
562-9001: Узел в сборе
562-9001: Узел в сборе
562-9001: Узел в сборе
562-9001: Узел в сборе

Звено гусеницы Cat® для ходовой части

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 562-9001

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
Размер болта (дюймы): 1-3/8
Количество гусеничных секций: 41,0
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 332.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 61.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.429
Bushing OD (in): 4.488
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.091
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 114
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 207
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 158.3
Link Height (in): 8.15
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.232
Master Link Type: 1 Tooth Master
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 562-9001

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11T D11

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен