Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением

Центральный переходник с двусторонним креплением на болтах J300

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением
9J-2307: Центральный переходник с двусторонним креплением

Центральный переходник с двусторонним креплением на болтах J300

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 9J-2307
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9J-2307

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер переходника: J300
Положение: Центральные
Машина: Скрепер
Износостойкий материал: Стандартный вариант
Навесное оборудование: С болтовым креплением
Series: J Series
Size: J300
Overall Length (mm): 386
Width (in): 3,937
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 15,197
Width (mm): 100
Bevel Angle: 35
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 10,945
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 278
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 76
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9J-2307

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

623E 623G 623F 615 623B 623E 615C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом