Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
81.1 in
Capacity
1807.8 lb
Overall Depth
61 in
Weight
599.7 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat® Bale Grabs safely grab, carry and place square or round baled material.
Cat
Overall Width
55.1 in
Overall Height
34.4 in
Maximum Opening Width
83.9 in
Capacity
2006.2 lb
Overall Depth
64.2 in
Weight
608.5 lb
Working Pressure
3045.8 psi
Required Hydraulics
Standard Flow
1 - 2 из 2 результатов
1 - 2 из 2 результатов