//
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
Cat® 捆料抓斗牢牢抓取、搬运和放置方形或圆形成捆物料。
Cat
总宽度
55.2 in
总高度
34.4 in
最大打开宽度
71 in
容量
2405.2 lb
总深度
61 in
重量
575.4 lb
工作压力
3045.8 psi
内部宽度,臂闭合
37 in
所需液压系统
标准流量
Max Open Width (in)
71
Cat® 捆料抓斗牢牢抓取、搬运和放置方形或圆形成捆物料。
Cat
总宽度
55.2 in
总高度
34.4 in
最大打开宽度
84 in
容量
2405.2 lb
总深度
64.2 in
重量
579.8 lb
工作压力
3045.8 psi
内部宽度,臂闭合
36.1 in
所需液压系统
标准流量
Max Open Width (in)
84
登录
选择商店
选择商店
增设设备
1 - 2/2 结果
1 - 2/2 结果
选择商店
定价和供货情况