Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм

Стальная прокладка Cat® с внутренним диаметром 13,5 мм для болта 1/2 дюйма, используемого в мостках капота и лестницы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм
145-9541: Стальная прокладка, внутренний диаметр 13,5 мм

Стальная прокладка Cat® с внутренним диаметром 13,5 мм для болта 1/2 дюйма, используемого в мостках капота и лестницы
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
Схема детали для 145-9541
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 145-9541

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип шайбы: ПЛОСКАЯ ШАЙБА
Описание материала: Сталь
Совместимые размеры болтов (дюймы): 1/2
Форма центрального отверстия: Без резьбы
Совместимые размеры болтов (мм): M12
Наружный диаметр (мм): 19,1
Материал: СТАЛЬ
Внутренний диаметр (мм): 13,5
Длина (мм): 27,5
Наружный диаметр (дюймы): 0,752
Внутренний диаметр (дюймы): 0,531
Внутренний диаметр (дюймы): 0,531
Внутренний диаметр (мм): 13,5
Длина (дюймы): 1,082
Наружный диаметр (дюймы): 0,752
Наружный диаметр (мм): 19,1
Толщина (дюймы): 1,083
Толщина (мм): 27,5
Pin Length (mm): 27,5
Diameter (mm): 19,05
Diameter (in): 0,75
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 145-9541

CHALLENGER

65E 85E 75E 95E

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

785 795F XQ 793F CMD 785G 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 789D 785D 793F OEM 793F XQ 789 785 789G 793 785D 793D 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

ROTARY CUTTER

RC20

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом