Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм
191-2962: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,69 мм

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 191-2962
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 191-2962

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,139
Внутренний диаметр (мм): 37,69
Внутренний диаметр (дюймы): 1,484
Материал: FKM — фторэластомер,Фторэластомер (FKM) (90),фторкаучук (FKM),Фторэластомеровый (FKM) каучук
Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
Типоразмер (дюймы): 222
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 191-2962

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8 D7 D8T D6XE

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 M325D L MH MH3050 MH3059

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

924K 938K 938M 926M 930K 930M

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

789G 793D 789D 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 789 785 793 798 785 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 793F AC MT4400D AC 793F XQ 785G 797F 794 AC 785C 785D 797B

ЭКСКАВАТОР

340 M315F MH3295 M317F M325D MH M318F MH3040 3101 MH3022 320C 395 320D FM M312 374 M315 M318 M325D L MH M320

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

AD30

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

SPF343C SPF343

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

HF202 HF201 SH-56B SC-57 SS-56 HF201B HFW221 HFW222 HF222 HF221 HF181 543 2670D

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MP332 P224 P332

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D400E II 740B D250E II D350E II 725 740 D400E II 735B 730 735 OEM 735 D300E II

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M323F M325C MH M313-07 M315D2 M322D MH M322D2 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH M315C M315D MH3040 M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH M314F M330D

ROTARY CUTTER

RC20

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом