Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm
191-2962: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 37,69 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 191-2962
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 191-2962

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3,53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 37,69
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,484
Υλικό: FKM (90),FKM - φθοριοελαστομερές,FKM,Φθοροελαστομερές (FKM) καουτσούκ
Συμβατό με: Διεστερικά λιπαντικά, αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες (άνω των 100 βαθμών Κελσίου), πολύ ανθεκτικό στο σετ συμπίεσης, ρευστά πετρελαίου, ρευστά εστέρων του φωσφορικού οξέος, σιλικονούχα ρευστά, κάποια οξέα
Μέγεθος πίνακα (ίντσες): 222
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 191-2962

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

SPF343C SPF343

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

924K 938K 938M 926M 930K 930M

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8 D7 D8T D6XE

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

789G 793D 789D 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 789 785 793 798 785 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 793F AC MT4400D AC 793F XQ 785G 797F 794 AC 785C 785D 797B

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

340 M315F MH3295 M317F M325D MH M318F MH3040 3101 MH3022 320C 395 320D FM M312 374 M315 M318 M325D L MH M320

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 M325D L MH MH3050 MH3059

ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

D400E II 740B D250E II D350E II 725 740 D400E II 735B 730 735 OEM 735 D300E II

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M323F M325C MH M313-07 M315D2 M322D MH M322D2 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH M315C M315D MH3040 M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH M314F M330D

ROTARY CUTTER

RC20

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MP332 P224 P332

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD30

FOREST PRODUCTS

HF202 HF201 SH-56B SC-57 SS-56 HF201B HFW221 HFW222 HF222 HF221 HF181 543 2670D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό