Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца213-9833: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца
213-9833: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
213-9833: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
213-9833: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо
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
Схема детали для 213-9833
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 213-9833

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
Материал: FKM — фторэластомер,Фторэластомер (FKM) (75),Фторэластомеровый (FKM) каучук,фторкаучук (FKM)
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,139
Внутренний диаметр (мм): 291,69
Внутренний диаметр (дюймы): 11,484
Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
Типоразмер (дюймы): 277
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 213-9833

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

797 797B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом