Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА
251-5417: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 251-5417
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 251-5417

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 14,13
Edge Length (in): 3 937,008
Thickness (mm): 146,1
Width (in): 13,752
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99 999,99
Width (mm): 349,3
End 1 Hole Offset (in): 3 937,008
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Rubber
End 1 Hole Offset (mm): 99 999,99
Thickness (in): 5,752
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 358,9
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 251-5417

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

938K 938M 930G 924K 926M 930H 930K 930M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом