หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋251-5417: ขอบตัด
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋
251-5417: ขอบตัด
251-5417: ขอบตัด

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
251-5417: ขอบตัด
251-5417: ขอบตัด
251-5417: ขอบตัด
251-5417: ขอบตัด
251-5417: ขอบตัด

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 251-5417
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 251-5417

หน่วยวัด

USเมตริก
Hole Spacing (in): 14.13
Edge Length (in): 3,937.008
Thickness (mm): 146.1
Width (in): 13.752
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99,999.99
Width (mm): 349.3
End 1 Hole Offset (in): 3,937.008
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Rubber
End 1 Hole Offset (mm): 99,999.99
Thickness (in): 5.752
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 358.9
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 251-5417

รถดันล้อยาง

938K 938M 930G 924K 926M 930H 930K 930M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ