Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
257-8325: ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 257-8325
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 257-8325

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 618
Length (in): 24,31
Pin Diameter (mm): 80
Pin Diameter (in): 3,14
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel,Structural Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 257-8325

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S H120E S HYDRAULIC

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом