Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки2P-8268: Головка с наружным шестигранником
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки2P-8268: Головка с наружным шестигранником
ОписаниеТехнические характеристики

Описание для номера по каталогу 2P-8268

The Socket Driver is used for effectively engaging with hexagonal fasteners. Its hexagonal socket provides a secure grip on fasteners, reducing the risk of slippage and damage during operation. This tool transmits torque from a wrench or driver to the fastener, ensuring controlled and efficient tightening and loosening. Its accurate build provides reliable performance under working conditions.

Attributes:
• Features a 3/8 inch square drive for versatile use.
• High torque resistance without deformation.
• Reduces slippage and wear during operation.
• Features a knurled grip for enhanced control.

Applications:
The Socket Driver is used in mechanical assemblies to tighten and loosen hexagonal fasteners, applied in maintenance tasks, ensuring accurate torque delivery in confined spaces.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 2P-8268

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Overall Length (in):

2,091

Outer Diameter (in):

0,71

Размер шестиугольника (дюймы):

3,0

Присоединительный квадрат (дюймы):

3/8

Weight (lb):

0,13

Material:

Carbon Steel

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен