Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具棘轮和套筒套筒2P-8268: 方头六角套筒
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
2P-8268: 方头六角套筒
2P-8268: 方头六角套筒

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

品牌: Cat

产品图像
2P-8268: 方头六角套筒
2P-8268: 方头六角套筒

Cat® Socket Driver is used for accurate tightening or loosening of hexagonal fasteners, ensuring secure and accurate connections

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 2P-8268 的技术规格

计量单位

美制公制
总长度(mm): 53.1
Overall Length (in): 2.091
Outer Diameter (mm): 18.03
Outer Diameter (in): 0.71
Hex Size (mm): 9.53
六角件尺寸(in): 3/8"
方头(in): 3/8"
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
Material: Carbon Steel