Нет предполагаемых результатов

Зарегистрироваться

Номер по каталогу или наименование
НазадГлавная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрокладки370-0555: Прокладка предварительной камеры
НазадГлавная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПрокладки
370-0555: Прокладка предварительной камеры
370-0555: Прокладка предварительной камеры
Product Images
370-0555: Прокладка предварительной камеры
370-0555: Прокладка предварительной камеры
370-0555: Прокладка предварительной камеры
370-0555: Прокладка предварительной камеры
370-0555: Прокладка предварительной камеры

Прокладка предварительной камеры Cat® толщиной 1,58 мм

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Схема детали для 370-0555
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 370-0555

Описание:
Прокладка предварительной камеры закрывает зазор между двумя или более сопряженными поверхностями и предотвращает утечку между соединенными компонентами при сжатии. Прокладки обычно изготавливаются из плоского материала, листа, например: бумаги, резины, силикона, металла, пробки, войлока, неопрена, нитрилкаучука, стекловолокна, политетрафторэтилена (иначе известного как PTFE или тефлон) или полимерного материала (например, полихлортрифторэтилена).

Характеристики:
• Используется медно-никелевый сплав 70/30.
• Твердость по Роквеллу после станочной обработки не превышает 50–60.
• Изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и отличаются долговечностью, надежностью и высокой производительностью.
• Выдерживает высокую температуру и давление без утраты уплотняющих свойств.

Назначение:
Прокладка предварительной камеры применяется между головкой блока цилиндров и предварительной камерой в сборе в двигателе, а также используется там, где требуются антивибрационные и герметизирующие свойства, а также снижение уровня шума.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая кадмий, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 370-0555

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Размер отверстия (дюймы): Н/Д

Внутренний диаметр (дюймы): 1,86

Размер отверстия (мм): Н/Д

Внутренний диаметр (мм): 47,25

Внутренний диаметр (дюймы): 1,86

Наружный диаметр (дюймы): 2,13

Наружный диаметр (мм): 54

Внутренний диаметр (мм): 47,3

Толщина (дюймы): 0,06

Материал: Медь

Наружный диаметр (дюймы): 2,13

Толщина (мм): 1,58

Наружный диаметр (мм): 54,0

Тип: Плоский

Тип: Стандарт окружности

Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 370-0555

GEN SET ENGINE

3508

GAS ENGINE

G3608 G3612 G3606 G3616

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом