ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট370-0555: প্রিচেম্বার গ্যাসকেট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট370-0555: প্রিচেম্বার গ্যাসকেট
370-0555: প্রিচেম্বার গ্যাসকেট
Product Images
370-0555: প্রিচেম্বার গ্যাসকেট
Cat® 1.58 mm পুরু প্রিচেম্বার গ্যাসকেট
ব্র্যান্ড: Cat
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
370-0555 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
370-0555 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Prechamber Gasket is a gasket that covers the gap between two or more mating surfaces and is often used to prevent leakage from or into the connected components when under compression. Gaskets are normally made from a flat material, a sheet such as paper, rubber, silicone, metal, cork, felt, neoprene, nitrile rubber, fiberglass, polytetrafluoroethylene (otherwise known as PTFE or Teflon) or a plastic polymer (such as polychlorotrifluoroethylene).
Attributes: • 70/30 Cupro Nickel alloy is used. • Rockwell Hardness not exceeding 50 - 60 HR after machining. • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. • Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications: A Prechamber Gasket used in between the Cylinder Head and the Prechamber assembly in the Engine Arrangement is also used on applications where anti-vibration, packaging, noise, and sound reduction are required. Predominantly used in Cat 3508 Generator Set Engine, G3606, G3612, G3616, G3606, and G3608 Gas Engine.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 370-0555 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 1.86
হোলের সাইজ (in): N/A
ভিতরের ব্যাস (mm): 47.25
হোলের সাইজ (mm): N/A
ভিতরে ব্যাস (in): 1.86
বাইরের ব্যাস (in): 2.13
ভিতরে ব্যাস (mm): 47.3
বাইরের ব্যাস (mm): 54
পুরুত্ব (in): 0.06
উপদান: কপার
বাইরের ব্যাস (in): 2.13
পুরুত্ব (mm): 1.58
বাইরের ব্যাস (mm): 54
স্টাইল: ফ্লাট
প্রকার: রাউন্ড স্ট্যান্ডার্ড
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 370-0555 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GEN SET ENGINE
3508
GAS ENGINE
G3608 G3612 G3606 G3616
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
370-0555 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
370-0555 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Prechamber Gasket is a gasket that covers the gap between two or more mating surfaces and is often used to prevent leakage from or into the connected components when under compression. Gaskets are normally made from a flat material, a sheet such as paper, rubber, silicone, metal, cork, felt, neoprene, nitrile rubber, fiberglass, polytetrafluoroethylene (otherwise known as PTFE or Teflon) or a plastic polymer (such as polychlorotrifluoroethylene).
Attributes: • 70/30 Cupro Nickel alloy is used. • Rockwell Hardness not exceeding 50 - 60 HR after machining. • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. • Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications: A Prechamber Gasket used in between the Cylinder Head and the Prechamber assembly in the Engine Arrangement is also used on applications where anti-vibration, packaging, noise, and sound reduction are required. Predominantly used in Cat 3508 Generator Set Engine, G3606, G3612, G3616, G3606, and G3608 Gas Engine.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই পণ্যটি আপনাকে ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।