Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ
396-1098: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 396-1098
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 396-1098

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 121
Length (in): 4,75
Pin Diameter (mm): 32
Pin Diameter (in): 1,25
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Unplated
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 396-1098

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом