HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação396-1098: CONJ PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
396-1098: CONJ PINO
396-1098: CONJ PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
396-1098: CONJ PINO
396-1098: CONJ PINO
396-1098: CONJ PINO
396-1098: CONJ PINO
396-1098: CONJ PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 396-1098
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 396-1098

Unidades de Medida

EUAMétrica
Length (mm): 121
Length (in): 4,75
Pin Diameter (mm): 32
Pin Diameter (in): 1,25
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Unplated
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 396-1098

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista