Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныСменные пластины бокового бруса396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныСменные пластины бокового бруса
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
396-1326: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 396-1326
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 396-1326

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Position: Outer
Height (in): 20,276
Height (mm): 515
Thickness (mm): 6
Thickness (in): 0,236
Length (mm): 872,7
Length (in): 34,358
Material: Abrasion Resistant Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 396-1326

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

988K 988 988K XE 988 XE

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом