Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаОпорные кольца3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаОпорные кольца
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм

Резиновое опорное кольцо высотой 1,52 мм в поперечном сечении и толщиной 4,32 мм для гидроцилиндра Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм
3G-3747: Резиновое опорное кольцо внутреннего диаметра 199,52 мм

Резиновое опорное кольцо высотой 1,52 мм в поперечном сечении и толщиной 4,32 мм для гидроцилиндра Cat®
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
Схема детали для 3G-3747
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3G-3747

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Внутренний диаметр (дюймы): 7,86
Описание материала: Уретановый каучук обеспечивает превосходную устойчивость к абразивному износу и порезам. Используется для смазочных веществ на нефтяной основе и гидравлических жидкостей при средней температуре. Не применяется для водорастворимых жидкостей.
Материал: Уретановый каучук
Высота поперечного сечения (мм): 4,3
Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,06
Высота поперечного сечения (дюймы): 0,17
Ширина поперечного сечения (мм): 1,5
Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
Внутренний диаметр (мм): 199,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3G-3747

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9T D9R D9N D9 D10N D9 GC D8L D10R D10T2 D10T D10 10 9 8 8S 8U 9A 9C 9U 9S 9SU 8A

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 844H 854G 844K

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

637G 631G 631G 631D 631E 637E 637G 637D

ЭКСКАВАТОР

245 245D 245B

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

59N 59L 58 58L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом