Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПодшипники и втулкиКолпачки3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПодшипники и втулкиКолпачки
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм

Крышка подшипника Cat® диаметром 26 мм с четырьмя монтажными отверстиями, используемая для тяги стабилизатора

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм
3G-7891: Стальная крышка подшипника с внутренним диаметром 124 мм

Крышка подшипника Cat® диаметром 26 мм с четырьмя монтажными отверстиями, используемая для тяги стабилизатора

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 3G-7891
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3G-7891

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Внутренний диаметр (мм): 142
Внутренний диаметр (дюймы): 5,57
Габаритная длина (мм): 220
Габаритная длина (дюймы): 8,66
Габаритная ширина (мм): 154
Габаритная ширина (дюймы): 6,06
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3G-7891

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9L D10R D10T D10N 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

59 59N 58L 59L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом