Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΈδρανα και τριβείςΤάπες3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΈδρανα και τριβείςΤάπες
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm

Cat® Κάλυμμα κουζινέτου με τέσσερις οπές στερέωσης διαμέτρου 26mm Κπου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σταθεροποιητή

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm
3G-7891: Κάλυμμα κουζινέτου εσωτερικής διαμέτρου 124 mm

Cat® Κάλυμμα κουζινέτου με τέσσερις οπές στερέωσης διαμέτρου 26mm Κπου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σταθεροποιητή

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 3G-7891
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3G-7891

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 142
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 5,57
Συνολικό μήκος (mm): 220
Συνολικό μήκος (ίντσες): 8,66
Συνολικό πλάτος (mm): 154
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 6,06
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 3G-7891

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

59 59N 58L 59L

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D9L D10R D10T D10N 10 9 9U 10SU 10U 9S 9C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό