Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала3G-8294: Горячекованый наконечник, левый
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый

Горячекованый наконечник D7, 22 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый
3G-8294: Горячекованый наконечник, левый

Горячекованый наконечник D7, 22 мм
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
С этим товаром часто покупают
3G-82943G-8294
3G-82933G-8293
122-9227122-9227
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 3G-8294
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3G-8294

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 22
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 527,7
Width (in): 11,823
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 20,776
Width (mm): 300,3
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3G-8294

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7R D7G D7R II D7E LGP D7E D7G2 834S

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

824G II 824 824H 824G 834B 824K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом