Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты417-7692: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
417-7692: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
417-7692: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
417-7692: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
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
Схема детали для 417-7692
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 417-7692

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,875
Bolt Length (mm): 47,62
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,25
Grip Length (mm): 6,35
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Материал: Углеродистая сталь,Цинковый сплав
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 417-7692

ШОССЕЙНЫЙ САМОСВАЛ

CT680 CT660

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом