HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos417-7692: FLANGE-PARAFUSO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
417-7692: FLANGE-PARAFUSO
417-7692: FLANGE-PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
417-7692: FLANGE-PARAFUSO

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 417-7692
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 417-7692

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 1,875
Bolt Length (mm): 47,62
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,25
Grip Length (mm): 6,35
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Material: Liga de Zinco,Aço Carbono
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 417-7692

CAMINHÃO RODOVIÁRIO

CT680 CT660

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista