Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты421-8434: Одноребордный опорный каток
Главная страница
Ходовая частьВращающиеся компонентыОпорные катки гусеничной ленты
421-8434: Одноребордный опорный каток
421-8434: Одноребордный опорный каток

Гусеничный каток Cat® с одним фланцем для ходовой части гусеничных катков

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
421-8434: Одноребордный опорный каток
421-8434: Одноребордный опорный каток
421-8434: Одноребордный опорный каток
421-8434: Одноребордный опорный каток

Гусеничный каток Cat® с одним фланцем для ходовой части гусеничных катков

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 421-8434
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 421-8434

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина (мм): 297
Ширина (дюймы): 11,69
Диаметр резьбы (мм): 287
Диаметр резьбы (дюймы): 11,299
Диаметр фланца (мм): 321
Диаметр фланца (дюймы): 12,64
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 348,6
Mounting Width (mm): 412,16
Shaft Length (mm): 536
Inside Spread (mm): 134,6
Shaft OD (in): 4,99
Inside Spread (in): 5,299
Mounting Width (in): 16,227
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 13,724
Outer Flange Diameter (mm): 321
Shaft OD (mm): 126,75
Flange Type: LARGE SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 21,102
UC System: HD
Outer Flange Diameter (in): 12,638
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 421-8434

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10T2 D10

Подробнее
Сравнение альтернативных запчастей
421-8434
Эта деталь:
421-8434: Одноребордный опорный каток
Ширина (дюймы)

11,69

Диаметр резьбы (дюймы)

11,299

Диаметр фланца (дюймы)

12,64

Описание

Гусеничный каток Cat® с одним фланцем для ходовой части гусеничных катков

573-0550
Эта деталь:
573-0550: Track Roller Group
Tread Diameter (in)

11,299

Shaft OD (in)

4,99

Inside Spread (in)

5,299

Описание

Cat® Track Roller Group LARGE SINGLE FLANGE, Arctic Application, 287mm Tread Diameter, 412.16mm Mounting Width

600-4683
Эта деталь:
600-4683: Большой одноребордный опорный каток
Диаметр фланца (дюймы)

12,64

Диаметр резьбы (дюймы)

11,299

Shaft OD (in)

4,99

Описание

Большой одноребордный опорный каток общего назначения Cat®, диаметр реборды: 321 мм

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом