Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм

Вторая режущая кромка D5, D6, 25 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм
4T-6659: Режущая кромка с общей длиной 1052,40 мм

Вторая режущая кромка D5, D6, 25 мм
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
Схема детали для 4T-6659
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 4T-6659

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 1 052,4
End 2 Hole Offset (mm): 69
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 41,433
End 2 Hole Offset (in): 2,717
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 2,717
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 69
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4T-6659

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5R XL D6T LGP D5R LGP D6N LGP D5H XL D6T XL D6 D5 D4H III D6N XL D6R D6M D6N D6R II D4H D5R2 D6H D4H XL D6XE 6S

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

962 950K 962K 950M 950 962M

ЭКСКАВАТОР

325 321D LCR 321C

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

FM528

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

D4HTSK III

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BUCKET MF41WD 836G 834G

Подробнее
Связанные артикулы
4F-7827
4F-7827: Болт плуга длиной 57,15 мм и резьбой 3/4-10
Проверка цены
5J-4773
5J-4773: БОЛТ
Проверка цены
2J-3506
2J-3506: Шестигранная гайка 0,750
Проверка цены
5P-8248
5P-8248: Жесткая шайба толщиной 3,5 мм
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом