Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаРежущие кромки отвала
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм

Первая режущая кромка D5,D6 25мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм
9U-8057: Режущая кромка общей длины 627,20 мм

Первая режущая кромка D5,D6 25мм
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
Схема детали для 9U-8057
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9U-8057

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 627,2
End 2 Hole Offset (mm): 85
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24,693
End 2 Hole Offset (in): 3,346
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 3,346
Position: RH/LH Intmd
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 4
End 1 Hole Offset (mm): 85
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Double Angled
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9U-8057

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D5R LGP D5R XL D6N LGP D5H XL D6M D6N D6R II D5 D5R2 D6N XL

Подробнее
Связанные артикулы
5J-4773
5J-4773: БОЛТ
Проверка цены
5P-8248
5P-8248: Жесткая шайба толщиной 3,5 мм
Проверка цены
2J-3506
2J-3506: Шестигранная гайка 0,750
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом