Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание576-1165: КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ ЛИНИЙ
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание
576-1165: КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ ЛИНИЙ
576-1165: КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ ЛИНИЙ

Cat® Quick Coupler Lines Kit provides a flexible and durable pathway to conduct hydraulic fluid to the Quick Coupler

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
576-1165: КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ ЛИНИЙ
576-1165: КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ ЛИНИЙ
576-1165: КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ДЛЯ ЛИНИЙ

Cat® Quick Coupler Lines Kit provides a flexible and durable pathway to conduct hydraulic fluid to the Quick Coupler

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

148-8316: ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ
148-8316: ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕКоличество: 4
8T-4196: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
8T-4196: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙКоличество: 2
361-1120: Коллектор для гидравлических шлангов
361-1120: Коллектор для гидравлических шланговКоличество: 1
148-8395: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАГЛУШКИ
148-8395: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАГЛУШКИКоличество: 3
7X-7729: Твердая шайба толщиной 3 мм
7X-7729: Твердая шайба толщиной 3 ммКоличество: 1
340-1665: Шланг в сборе
340-1665: Шланг в сбореКоличество: 4
4D-7733: Петлевой хомут, внутренний диаметр 17,46 мм
4D-7733: Петлевой хомут, внутренний диаметр 17,46 ммКоличество: 1
183-7263: Заглушка STOR для легких условий эксплуатации
183-7263: Заглушка STOR для легких условий эксплуатацииКоличество: 2
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 мм
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 ммКоличество: 2
8T-4137: Болт с шестигранной головкой размером M10-1,5 x 20 мм
8T-4137: Болт с шестигранной головкой размером M10-1,5 x 20 ммКоличество: 1
Показать 1 - 10 из 10
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 576-1165

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 576-1165

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

S50

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом