Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя5P-9100: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя5P-9100: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

2P-2720: Резиновая прокладка с двумя болтами толщиной 1,2 мм

Количество: 1

362-8853: Коленчатый вал с внутренним диаметром 63,37 мм

Количество: 1

8N-0110: Плоская прокладка передней пластины кожуха толщиной 0,8 мм

Количество: 1

6V-6921: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 16,76 мм

Количество: 1

5S-7611: Фиксатор вала для промежуточной шестерни топливного насоса

Количество: 1

9S-3187: Затвор крышки переднего кожуха блока цилиндров

Количество: 1

1W-3900: Прокладка переднего корпуса двигателя

Количество: 1

9S-3188: Блк

Количество: 1

2P-1692: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 133,02 мм

Количество: 1

9F-4446: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 78,74 мм

Количество: 1

2P-0220: Прокладка водяного насоса толщиной 1,57 мм

Количество: 1

2F-6156: Стопорная гайка для болта привода вентилятора, толщина 0,035 дюйма

Количество: 1

5S-2106: Манжетное уплотнение с диаметром вала 50,80 мм

Количество: 1

8S-1491: Фиксатор распределительного вала толщиной 0,035 мм

Количество: 1

6N-7887: Прокладка передней крышки двигателя, толщина 0,76 мм

Количество: 1

175-7900: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 98,02 мм

Количество: 1

Показать 1 - 16 из 16

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 5P-9100

Описание: Этот комплект содержит прокладки и уплотнения для замены передней крышки. В комплект не входит прокладка масляного поддона. Характеристики: наши комплекты удобны в использовании, они уже упакованы, заказываются по одному номеру по каталогу и поставляются в одной коробке, что экономит ваши время и деньги.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 5P-9100

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 5P-9100

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7G D5B D6D

РЫХЛИТЕЛЬ

977 6 5

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

3306 D333C

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

6S 6A

ЭКСКАВАТОР

235

ТРУБОУКЛАДЧИК

571G 572G 561D

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

973C 977L

ГЕНЕРАТОР

SR4

СКИДДЕР

528

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен