Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru5P-9100: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru5P-9100: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

2P-0220: Těsnění vodního čerpadla o tloušťce 1,57 mm
2P-0220: Těsnění vodního čerpadla o tloušťce 1,57 mmMnožství: 1
2F-6156: Pojistná matice pohonu ventilátoru s tloušťkou 0,035
2F-6156: Pojistná matice pohonu ventilátoru s tloušťkou 0,035Množství: 1
6N-7887: Ploché těsnění předního krytu skříně motoru o tloušťce 0,76 mm
6N-7887: Ploché těsnění předního krytu skříně motoru o tloušťce 0,76 mmMnožství: 1
8S-1491: Podložka vačkového hřídele o tloušťce 0,035 mm
8S-1491: Podložka vačkového hřídele o tloušťce 0,035 mmMnožství: 1
5S-2106: Těsnění s chlopní pro průměr hřídele 50,8 mm
5S-2106: Těsnění s chlopní pro průměr hřídele 50,8 mmMnožství: 1
175-7900: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 98,02 mm
175-7900: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 98,02 mmMnožství: 1
1W-3900: Těsnění přední skříně motoru
1W-3900: Těsnění přední skříně motoruMnožství: 1
9S-3188: Zámek
9S-3188: ZámekMnožství: 1
2P-1692: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 133,02 mm
2P-1692: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 133,02 mmMnožství: 1
9F-4446: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 78,74 mm
9F-4446: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 78,74 mmMnožství: 1
2P-2720: Pryžové těsnění na dva šrouby 1,2 mm
2P-2720: Pryžové těsnění na dva šrouby 1,2 mmMnožství: 1
5S-7611: Zámek hřídele vloženého ozubeného kola palivového čerpadla
5S-7611: Zámek hřídele vloženého ozubeného kola palivového čerpadlaMnožství: 1
6V-6921: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,76 mm
6V-6921: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,76 mmMnožství: 1
362-8853: Klikový hřídel o vnitřním průměru 63,37 mm
362-8853: Klikový hřídel o vnitřním průměru 63,37 mmMnožství: 1
9S-3187: Blok válce Zámek krytu přední skříně
9S-3187: Blok válce Zámek krytu přední skříněMnožství: 1
8N-0110: Těsnění předního krytu o tloušťce 0,8 mm
8N-0110: Těsnění předního krytu o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 16 z 16
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 5P-9100

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro opětovnou montáž předního krytu. Tato sada neobsahuje ploché těsnění olejové pánve. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Zobrazit více
Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov
Specifikace součásti číslo 5P-9100

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 5P-9100

BULDOZER

6S 6A

PÁSOVÝ DOZER

D7G D5B D6D

ROZRÝVAČ

977 6 5

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

528

RÝPADLO

235

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973C 977L

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3306 D333C

KLADEČ TRUBEK

571G 572G 561D

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno