Главная страницаКонструкции и прочие системные компонентыЛегкие сборные узлы рамы и кузоваПоручни616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
Главная страница
Конструкции и прочие системные компонентыЛегкие сборные узлы рамы и кузоваПоручни
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail

Cat® Operator Platform Guardrail is used to provide safety and stability for operators accessing platforms, preventing falls, and ensuring secure movement

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail

Cat® Operator Platform Guardrail is used to provide safety and stability for operators accessing platforms, preventing falls, and ensuring secure movement

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 616-1160
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 616-1160

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Size (in): 0,66
Hole Size (mm): 16,8
Weight (kg): 19,48
Weight (lb): 42,95
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 616-1160

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

814 814K 814K

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

815 815K 816 816K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом