НачалоКомпоненти за конструкции и други системиЛеки конструкции за рами и каросерииПерила616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
Начало
Компоненти за конструкции и други системиЛеки конструкции за рами и каросерииПерила
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail

Cat® Operator Platform Guardrail is used to provide safety and stability for operators accessing platforms, preventing falls, and ensuring secure movement

Марка: Cat

Изображения на продукти
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail
616-1160: Right-Hand Operator Platform Guardrail

Cat® Operator Platform Guardrail is used to provide safety and stability for operators accessing platforms, preventing falls, and ensuring secure movement

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 616-1160
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 616-1160

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Size (in): 0,66
Hole Size (mm): 16,8
Weight (kg): 19,48
Weight (lb): 42,95
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 616-1160

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

814 814K 814K

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

815 815K 816 816K

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт