Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание627-7263: Комплект крепежных деталей M16, метрические
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание627-7263: Комплект крепежных деталей M16, метрические
627-7263: Комплект крепежных деталей M16, метрические

Комплект метрических крепежных элементов (крепежные детали), M16, 6 длин разной длины, 8 номеров по каталогу, 195 штук, фосфатное и масляное покрытие

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
627-7263: Комплект крепежных деталей M16, метрические
627-7263: Комплект крепежных деталей M16, метрические

Комплект метрических крепежных элементов (крепежные детали), M16, 6 длин разной длины, 8 номеров по каталогу, 195 штук, фосфатное и масляное покрытие

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

290-7296: Болт с шестигранной головкой M16
290-7296: Болт с шестигранной головкой M16Количество: 10
8T-0207: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
8T-0207: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2Количество: 10
357-6019: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 70 мм
357-6019: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 70 ммКоличество: 10
202-6473: Болт с шестигранной головкой с резьбой 3/4-10 Unj
202-6473: Болт с шестигранной головкой с резьбой 3/4-10 UnjКоличество: 10
9X-8268: Жесткая шайба толщиной 3,5 мм
9X-8268: Жесткая шайба толщиной 3,5 ммКоличество: 65
178-3707: Болт с шестигранной головкой MJ16
178-3707: Болт с шестигранной головкой MJ16Количество: 10
8T-0281: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16-2 x 80 мм
8T-0281: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16-2 x 80 ммКоличество: 15
8T-1757: Шестигранная гайка размером M16
8T-1757: Шестигранная гайка размером M16Количество: 65
Показать 1 - 8 из 8
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 627-7263

Описание. Наборы крепежных деталей Cat® обеспечивают удобное первоначальное хранение и пополнение запасов крепежных деталей стандартных размеров. Характеристики: крепежные детали Cat® изготавливаются в соответствии с определенными требованиями к материалам и покрытиям для формирования бескомпромиссной системы болтовых соединений на двигателях и машинах Cat для обеспечения надежной работы в самых сложных условиях. Крепежные детали Cat - лучшее решение для крепежных деталей Cat и другого мобильного оборудования. Защитите свои инвестиции с помощью оригинальных крепежных деталей Cat. Применение: крепежные детали используются в болтовых соединениях в двигателях и машинах Cat.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 627-7263
Тип болта: Болт с шестигранной головкой
Размер резьбы (мм): M16x2
Длина болта (мм): 40,0
Покрытие: фосфат цинка и масло
Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
Материал: сталь
Описание материала: ISO 898-1 класс 10.9. Маркировка головки - 10.9 (1040 МПа предела прочности)
Резьба: Стандартная крупная резьба
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 627-7263

ЭКСКАВАТОР

320

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен